Series de válvulas en línea VUVG-LK y VUVS-LK

Las válvulas VUVG-LK y VUVS-LK le resolverán las aplicaciones más comunes con una calidad excepcional.

Fácil de conectar a mangueras de medidas en pulgadas y métricas y con varias opciones de montaje en batería por medio de tornillos y empaques.

 

¿Quiere una válvula gratis? Obtenga su muestra gratis ahora

Compacta: La serie VUVG-LK

Diseñada como una línea compacta con una optimizada relación de flujo y tamaño para una rápida y confiable respuesta de activación.

Esta válvula ligera y ahorradora de espacio se ajusta perfectamente en su concepto total de automatización, ya sea como válvula individual o montada en batería.

Alto Flujo: La serie VUVS-LK

Esta válvula robusta destaca gracias a su gran flujo y elegante diseño.

Esta serie es un ejemplo perfecto de alta durabilidad en neumática ofreciendo una operación confiable a un valor excepcional. Con la posibilidad de poder ser montada en una batería para una máxima versatilidad.

 

Disponibilidad global

Disponibilidad global asegura que los productos están siempre disponibles.

Envío rápido

Algunos productos están listos para enviar desde la fábrica de Festo en 24 horas.

Valor excepcional

La extraordinaria calidad de Festo a un valor excepcional.

¿Quiere una muestra gratis?

Vea lo fácil que nuestras válvulas pueden convertirse en parte de su solución. ¡Llene la forma a continuación y recibirá una muestra gratis de válvula!

© 2020 Festo